1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึด รุ่น K (ขนาด 150 mm)

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึด รุ่น K (ขนาด 150 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,166.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ใช้โดยทั่วไปในการเคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน หมุนได้อิสระ รับน้ำหนักปานกลาง
·รับน้ำหนักได้สูงสุด 300 daN (306.0kgf) ร่วมกับล้อ MC ไนล่อน (ในกรณีของ UWBK-150)
·มี ล้อยาง ล้อยูรีเทน ล้อไนลอน หรือล้อ MC ไนล่อน ฯลฯ
·ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการสตาร์ท ความทนทานต่อการเสียดสี เป็นต้น
·มาพร้อมล้อยางชนิดต่างๆ เช่น ยางสีแดง และ ยางทนความร้อน (อุณหภูมิทนความร้อน 100 °C)
· นอกจากนี้ยังมี ล้อยูรีเทน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ความต้านทานเฉพาะปริมาตร: 6 × 108 Ωcm)
[การใช้งาน]
·โดยทั่วไปใช้สำหรับ เคลื่อนย้าย หรือบรรทุกสิ่งของ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อม ที่มีการใช้น้ำมัน โดยใช้ ล้อยูรีเทน

รหัสสินค้า
CRK-150
PBDK-150
PBK-150
PK-150
PNAK-150
PNDK-150
PNK-150
PNUAK-150
PNUDK-150
PNUK-150
SK-150
SRK-150
SUIEK-150
SUIK-150
UWAK-150
UWBDK-150
UWBK-150
UWBSDK-150
UWBSK-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,975.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี45Steel bearing

฿ 2,875.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45Stainless steel bearing

฿ 1,725.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45Steel bearing

฿ 1,450.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น45Spindle sleeve

฿ 1,341.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00140[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Spindle sleeve

฿ 2,633.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00175[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Stainless steel bearing

฿ 1,375.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00175[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน38Steel bearing

฿ 1,958.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Spindle sleeve

฿ 3,166.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Stainless steel bearing

฿ 2,116.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Steel bearing

฿ 1,166.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน45Steel bearing

฿ 1,941.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน45Steel bearing

฿ 4,866.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต38Steel bearing

฿ 1,958.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน38Steel bearing

฿ 5,366.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น40Spindle sleeve

฿ 8,616.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น40Stainless steel bearing

฿ 6,950.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น40Steel bearing

฿ 6,525.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Stainless steel bearing

฿ 4,566.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 198 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 100
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 50(56) แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 137 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 93
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 20 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 150 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าสามารถทนรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เมื่อใช้กับรถเข็นดอลลี่?
ตอบ: สำหรับ UWBK-150 น้ำหนักสูงสุดที่รับได้สำหรับล้อเลื่อนหนึ่งล้อคือ 300 daN (306.0 kgf)
น้ำหนักสูงสุดที่รับได้หากใช้ล้อเลื่อนทั้งสี่ล้อคือ 300 daN (306.0 kgf) × 4 × 0.8 [อัตราส่วนปลอดภัย] = 960 daN (979.2 kgf): รวมน้ำหนักรถเข็นดอลลี่ จำนวนน้ำหนักที่รับได้จะมีประมาณ 970 kgf
คำถาม: ควรใช้ล้อไหน?
ตอบ: ราคา: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน < ล้อไนล่อน < ล้อ MC ไนล่อน
ความทนน้ำมัน: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน << ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน
ความสามารถในการเริ่มเดิน: ล้อยาง < ล้อยูรีเทน << ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน
ความสามารถในการกันกระแทก: ล้อ MC ไนล่อนและไนล่อน << ล้อยูรีเทน < ล้อยาง