(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
CRJ-250 |
J-250 |
J-300 |
SJ-250 |
SJ-300 |
SRJ-250 |
SUIJ-250 |
SUIJ-300 |
UWBSJ-250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ประเภท รูติดตั้ง | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,925.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 330 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 50 | 71 | โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 2,283.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | 250 | - | - | โหลดปานกลาง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 2,666.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | - | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | - | - | - | 140 | 140 | 175 | 175 | - | 300 | - | - | โหลดปานกลาง | ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ | - | ||
฿ 4,483.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 305 | 320.01 ถึง 485.00 | 330 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 50 | 71 | โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 5,283.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 374 | 320.01 ถึง 485.00 | 350 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 300 | 50 | 71 | โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 4,858.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 305 | 220.01 ถึง 320.00 | 260 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 50 | 71 | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 5,883.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 500 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 45 | 71 | โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 10,016.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 374 | 485.01 ถึง 750.00 | 600 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | รูกลม | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 300 | 50 | 71 | โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing | ||
฿ 14,634.14 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | 305 | 485.01 ถึง 750.00 | 550 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | รูกลม | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 36 | 71 | โหลดปานกลาง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป | Steel bearing |
กำลังโหลด …
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง