1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น J (ขนาด 150 mm)

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น J (ขนาด 150 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 754.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน สำหรับงานขนาดกลาง
·มี ตัวยึดแบบหมุนได้ฟรี

รหัสสินค้า
CRJ-150
J-150
PBDJ-150
PBJ-150
PJ-150
PNAJ-150
PNDJ-150
PNJ-150
PNUAJ-150
PNUDJ-150
PNUJ-150
SJ-150
SRJ-150
SUIEJ-150
SUIJ-150
UWAJ-150
UWBDJ-150
UWBJ-150
UWBSDJ-150
UWBSJ-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H1
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภท รูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D
(Ø)
ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E
(มิลลิเมตร)
สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 2,241.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมีรูกลม204545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 754.85

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง--220.01 ถึง 320.00300------ข้อต่อโลหะเท่านั้น - ไม่มีล้อ-

฿ 3,133.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม204545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 1,991.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม204545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,708.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็นรูกลม204545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 1,600.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-80.01 ถึง 140.00140[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 2,891.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00175[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 1,633.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00175[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 3,433.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 2,375.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00250[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 1,430.28

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00200[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม204545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,200.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-140.01 ถึง 220.00160[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อนรูกลม204545ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 5,125.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 2,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมันรูกลม203845ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 5,625.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม204045ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSpindle sleeve

฿ 8,883.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม204045ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 7,216.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม204045ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

฿ 6,791.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม203045ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปStainless steel bearing

฿ 4,825.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์198-220.01 ถึง 320.00300[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็นรูกลม203045ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไปSteel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 90
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 90 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 120 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 120
ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 150 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง