1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น J (ขนาด 100 mm)

ลูกล้อ สำหรับงานขนาดกลาง ขายึดแบบหมุน รุ่น J (ขนาด 100 mm)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง

* ฮาร์ดแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ยังสามารถซื้อได้ด้วยตัวเอง
  ภาพนี้แสดงตัวอย่างของประเภทฮาร์ดแวร์ / ล้อแบบรวม

รหัสสินค้า
CRJ-100
PBDJ-100
PBJ-100
PJ-100
PNAJ-100
PNDJ-100
PNJ-100
PNUAJ-100
PNUDJ-100
PNUJ-100
SJ-100
SRJ-100
SUIEJ-100
SUIJ-100
UWAJ-100
UWBDJ-100
UWBJ-100
UWBSDJ-100
UWBSJ-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
สเปค ล้อ ลักษณะ ล้อ ความกว้างยาง R
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา

฿ 1,325.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี35Steel bearing

฿ 1,808.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น35Stainless steel bearing

฿ 1,041.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น35Steel bearing

฿ 850.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น35Spindle sleeve

฿ 833.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Spindle sleeve

฿ 1,708.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Stainless steel bearing

฿ 883.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน32Steel bearing

฿ 1,241.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00120[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Spindle sleeve

฿ 1,975.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Stainless steel bearing

฿ 1,333.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00150[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Steel bearing

฿ 833.33

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -80.01 ถึง 140.00130[ยางสังเคราะห์] ยางความต้านทานการกัดกร่อน35Steel bearing

฿ 1,183.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -80.01 ถึง 140.00100[ยางสังเคราะห์] ยาง แดงความต้านทานการกัดกร่อน35Steel bearing

฿ 2,775.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์80.01 ถึง 140.00100[ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้าป้องกันไฟฟ้าสถิต32Steel bearing

฿ 1,241.66

GIF CASTER 1 ชิ้น 15 วัน -140.01 ถึง 220.00180[ยูรีเทน] ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน32Steel bearing

฿ 2,433.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น29Spindle sleeve

฿ 4,391.66

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น29Stainless steel bearing

฿ 3,133.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น29Steel bearing

฿ 3,625.00

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Stainless steel bearing

฿ 2,683.33

GIF CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -140.01 ถึง 220.00180[ไนล่อน] MC ไนล่อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น30Steel bearing

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) 144 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง รูกลม รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 71
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 71 แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) 95 แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) 95
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) 12 ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) 100 ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) 35
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป