(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกล้อหมุนได้มาตรฐาน สำหรับการบรรทุกขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
CRJ-75 |
PBDJ-75 |
PBJ-75 |
PJ-75 |
PNAJ-75 |
PNDJ-75 |
PNJ-75 |
PNUAJ-75 |
PNUDJ-75 |
PNUJ-75 |
SJ-75 |
SRJ-75 |
SUIEJ-75 |
SUIJ-75 |
UWAJ-75 |
UWBDJ-75 |
UWBJ-75 |
UWBSDJ-75 |
UWBSJ-75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | สเปค ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,061.48 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง ทนความร้อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี | 32 | Steel bearing | ||
฿ 1,505.08 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 879.06 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 32 | Steel bearing | ||
฿ 775.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 741.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 1,412.60 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 816.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing | ||
฿ 934.95 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 70 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 32 | Spindle sleeve | ||
฿ 1,601.11 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 32 | Stainless steel bearing | ||
฿ 1,057.92 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 100 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 32 | Steel bearing | ||
฿ 825.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 80 | [ยางสังเคราะห์] ยาง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing | ||
฿ 987.80 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 35.01 ถึง 80.00 | 60 | [ยางสังเคราะห์] ยาง แดง | ความต้านทานการกัดกร่อน | 32 | Steel bearing | ||
฿ 2,525.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ท่อปัสสาวะนำไฟฟ้า | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 32 | Steel bearing | ||
฿ 1,036.07 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ยูรีเทน] ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน | 32 | Steel bearing | ||
฿ 1,816.66 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 24 | Spindle sleeve | ||
฿ 4,075.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 24 | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,583.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 24 | Steel bearing | ||
฿ 3,850.00 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 26 | Stainless steel bearing | ||
฿ 2,683.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น | 26 | Steel bearing |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | ความสูงในการติดตั้ง H1(มิลลิเมตร) | 101 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 63 |
ระยะ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 63 | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 82 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 82 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D(Ø) | 10 | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง(Ø) | 75 | ความเยื้องศูนย์ E(มิลลิเมตร) | 22 |
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลด เบา / โหลดปานกลาง | สเปค โลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง