1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ รุ่น AE

ขาตั้งปรับระดับ รุ่น AE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โบลท์ปรับระดับสำหรับ รุ่น TH

รหัสสินค้า
AE-16
AE-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งโหลดไฟฟ้า สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความยาวของ สลักเกลียว L1
(มิลลิเมตร)
ความสูงสูงสุด hmax
(มิลลิเมตร)
พิทช์ สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 833.33

GIF ADJUSTER 1 ชิ้น ขอราคา 538632

฿ 1,083.33

GIF ADJUSTER 1 ชิ้น ขอราคา 645722.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ด้วย ยาง ด้านล่าง ประเภท รูปทรง ติดตั้ง ประเภท ยางกันกระแทก
ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่ วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวเกลียว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลางของเท้าφ N(มิลลิเมตร) 48
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว(มิลลิเมตร) 16 คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่