(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความหนา โรเลอร์ 2.1 มม. จึงทนทานต่อแรงกระแทกได้ดีกว่า โรเลอร์ FMC57R
รหัสสินค้า |
---|
RO-FMS57R-S0-100 |
RO-FMS57R-S0-350 |
RO-FMS57R-S0-450 |
RO-FMS57R-S0-600 |
RO-FMS57R-S0-850 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ปริมาณโหลดที่รับได้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 621.93 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 100 | 1568 | ||
฿ 841.32 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 350 | 1568 | |
฿ 944.06 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 450 | 1568 | |
฿ 964.79 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 600 | 1470 | ||
฿ 1,366.35 | MIK ROLLER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 12 วัน | 10 | 850 | 1176 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | ไม่มี แกน (รูกลม) |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | สอง | วัสดุ โรเลอร์ | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า | ความหนา t(มิลลิเมตร) | 2.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง