(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ล็อคและปลดล็อครถเข็นได้ง่ายและปลอดภัย สินค้ายอดเยี่ยมที่สามารถใช้งานได้โดยการติดตั้งไว้ใต้มือจับของรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
DSP-100 |
DSP-150 |
DSP-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ความสูงติดตั้งที่เหมาะสม (มิลลิเมตร) | ความสูง (ล็อค) (มิลลิเมตร) | ความสูง (ปลดล็อค) B (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ C (มิลลิเมตร) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,165.23 | INO STOPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 196 | โหลดปานกลาง | 142 | 150 | 125 | 25 | 200 | ||
฿ 1,378.61 | INO STOPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 294 | โหลดปานกลาง | 202 | 210 | 170 | 40 | 300 | ||
฿ 1,901.01 | STOPPER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 343 | โหลดหนัก | 242 | 250 | 200 | 50 | 350 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ | แผ่นเพลท บน F1 / F2(มิลลิเมตร) | 120/120 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง S(มิลลิเมตร) | 11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง