(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ต้านทานการเริ่มต้นต่ำและง่ายต่อ มือจับ สำหรับงานปานกลาง ชนิด แผ่นเพลท เพลท [สเปค ผลิตภัณฑ์] คอร์/แกน โลหะ: เรซิ่นไนล่อน,อุปกรณ์โลหะ: แผ่นเหล็กกล้า
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 191 | ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 140.01 ถึง 220.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด(daN) | 196 | วัสดุ ล้อ | ยาง |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 75(80) |
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 75(80) | แผ่นเพลท บน F1(มิลลิเมตร) | 102 | แผ่นเพลท บน F2(มิลลิเมตร) | 102 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 150 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)(มิลลิเมตร) | 55 |
ความกว้างยาง R(มิลลิเมตร) | 35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LR-150WK-BK-12 ในชุด ล้อยางล้อยาง LR-WK ความต้านทานเริ่มต้นต่ำพร้อมฮาร์ดแวร์คงที่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง