(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง
· ซีรีส์ "ล้อไนล่อน" ที่เหมาะกับอุปกรณ์ใช้งานหนัก
รหัสสินค้า |
---|
FP-50GNWJ |
FP-65WJ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงของการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความเยื้องศูนย์ G (มิลลิเมตร) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 589.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 68 | 80.01 ถึง 140.00 | 117.6 | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 25 | 28 | ||
฿ 995.00 | INO CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 92 | 220.01 ถึง 320.00 | 254.8 | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 30 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน เสริมแรง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง