1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อสำหรับโหลดปานกลาง, ล้อรุ่น P-WJ Model Logllan (ยูรีเทน) พร้อมตัวยึดแบบหมุนได้

ลูกล้อสำหรับโหลดปานกลาง, ล้อรุ่น P-WJ Model Logllan (ยูรีเทน) พร้อมตัวยึดแบบหมุนได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 644.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · "ซีรีส์ Long-Run Wheel" พร้อมคุณสมบัติทนน้ำมันและทนการเสียดสีดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
P75WJ
P100WJ
P130WJ
P150WJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด
(daN)
ประเภท รูติดตั้ง รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F1
(มิลลิเมตร)
แผ่นเพลท บน F2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความเยื้องศูนย์ G
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของโครงล้อ (จุดยึดล้อ)
(มิลลิเมตร)

฿ 644.92

INO CASTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1010080.01 ถึง 140.00117.6รูกลม636381817523.536

฿ 786.46

INO CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -144140.01 ถึง 220.00176.4หลุมเจาะรู70(73)70(73)95951003543

฿ 1,068.89

INO CASTERS 1 ชิ้น 3 วัน 10177220.01 ถึง 320.00245หลุมเจาะรู82(79)82(79)1051051304052

฿ 1,412.44

INO CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10198220.01 ถึง 320.00294หลุมเจาะรู87(93)87(93)1201201504556

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ Loglan (ยูรีเทน)
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง