(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง 2 วง เมื่อยึดด้วยแหวนตัวในแล้ว แหวนตัวนอกจะหมุน
· แหวนตัวในจะหมุนเมื่อหันไปทางเพดาน
· ใช้เป็นหลักสำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้ เช่น ขาตั้งทีวีและโต๊ะหมุน
รหัสสินค้า |
---|
IRH-300 |
IRH-400 |
IRH-455 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,720.26 | IGC BALL TRANSFER IRH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 294 | 304 | ||
฿ 3,299.27 | IGC BALL TRANSFER IRH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 392 | 401 | ||
฿ 4,234.84 | BALL TRANSFER IRH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 490 | 456 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | กระบอกสูบ | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 100.1 ถึง 500.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง