1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบลำเลียงแบบลูกบอล รุ่น IK-N

ระบบลำเลียงแบบลูกบอล รุ่น IK-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,908.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ฐานลูกกลิ้งแบบ IK-N จาก IGUCHI KIKO
- ฐานลูกกลิ้งแบบเกลียวแข็งแรงสำหรับการประยุกต์ใช้ในตำแหน่งลูกกลิ้งด้านล่างเท่านั้น สำหรับการใช้งานที่มีภาระหนักโปรดเลือกวัสดุที่มีความแข็งเหมือนกับลูกกลิ้งรับโหลดของบอลลำเลียง
- มีขนาดให้เลือก 4 ขนาด: M12, M16, M22, และ M24
- ผลิตจากเหล็กสำหรับชิ้นส่วนทั้งหมด
- ลูกกลิ้งหลักของฐานลูกกลิ้งทำจาก SUJ2
- ความสามารถในการรับโหลดของลูกกลิ้งสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 147 N.

รหัสสินค้า
IK-22N
IK-25N
IK-38N
IK-51N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักบรรทุกใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูกปืน (นิ้ว)
(Ø)

฿ 2,908.13

IGC BALL TRANSFER IK-N 1 ชิ้น 3 วัน 108824722.225(7/8)

฿ 3,733.10

IGC BALL TRANSFER IK-N 1 ชิ้น 3 วัน 1011805525.4(1)

฿ 9,007.07

IGC BALL TRANSFER IK-N 1 ชิ้น 3 วัน 10245080112.7(1/2)

฿ 11,719.96

IGC BALL TRANSFER IK-N 1 ชิ้น 5 วัน 10343010050.8(2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม ช่วงการรับน้ำหนักขณะทำงาน(N) 500.1 ถึง 5,000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุลูกปืนหลัก เหล็กกล้า ลูกย่อย เหล็กกล้า
การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์