(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนใหญ่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด เช่น โรงงานอาหารและอุปกรณ์การผลิตผลึกเหลว เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าเรซิ่นทั้งหมด สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัยอย่างเข้มงวด
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสายพานลำเลียงที่โรงงานผลิตอาหารและยา
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 20.1 ถึง 50.0 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดใช้งาน(N) | 29.4 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | POM | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 29 |
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 15.88(5/8) | ลูกย่อย | POM | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง