1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-16

IGC BALL TRANSFER IP-16

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-16
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนที่มีคุณสมบัติเรซินทั้งหมด

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ทั้งหมดจึงสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด
·ส่วนใหญ่ใช้สำหรับ สายพานลำเลียง ในโรงงานผลิตอาหารและยา
·เมื่อใช้ในห้องที่สะอาดขอแนะนำให้ใช้ สเปค ทำความสะอาดล้างไขมัน
· บันทึก:แรงบิดขันแน่น แนะนำของ สลักเกลียว คือน้อยกว่า 0.8 N / m

รหัสสินค้า
IP-16W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 320.07

IGC BALL TRANSFER IP-16 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 20.1 ถึง 50.0
โหลดใช้งาน(N) 29.4 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ POM วัสดุ ลูกหลัก POM
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 51 ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 15.88(5/8) ลูกย่อย POM
การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ ตัวเครื่อง สีขาว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IP-16W ในชุด ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-16