1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด US-J (วัสดุบอดี้หลัก: เหล็กกล้า)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด US-J (วัสดุบอดี้หลัก: เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 163.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแบบสวมอัด ลำเลียงชิ้นงานโดยไม่มีรอยขีดข่วน เนื่องจากตัวลูกล้อหลักทำจากเรซิ่น

[คุณสมบัติ]
· กดหนักแบบเดียวกับสินค้าประเภท IM ในราคาต่ำ พร้อมเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
· ชนิดฝังตัวทำให้ความสูงในการติดตั้งต่ำ
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับระบบสายพานลำเลียงสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
US-16J
US-25J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(N)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูก (นิ้ว)
(Ø)

฿ 163.05

IGC BALL TRANSFER US-J 1 ชิ้น 6 วัน 1020.1 ถึง 50.029.441.315.88(5/8)

฿ 374.49

BALL TRANSFER US-J 1 ชิ้น 3 วัน 1050.1 ถึง 100.09855.825.4(1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วัสดุ ลูกหลัก POM ลูกย่อย เหล็กกล้า การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์