(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนพร้อมลูกบอลหลักพลาสติกและหน้าแปลนมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์แบบรับแรงกดสูงมีจำหน่ายในราคาต่ำพร้อมเวลาจัดส่งที่รวดเร็ว
· ส่วนใหญ่ใช้สำหรับระบบสายพานลำเลียงสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
IM-16J |
IM-25J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดลูก (นิ้ว) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | IGC BALL TRANSFER IM-J | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 29.4 | 51.5 | 15.88(5/8) | ||
฿ 236.00 | IGC BALL TRANSFER IM-J | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98 | 69 | 25.4(1) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | POM | ลูกย่อย | เหล็กกล้า | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง