1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IA-R (น้ำหนัก)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท IA-R (น้ำหนัก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,153.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนเม็ดกลมและน้ำหนักเบา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางเรือ และรถไฟ ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมเมื่อเทียบกับประเภท IA

รหัสสินค้า
IA-19R
IA-25R
IA-38R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูก (นิ้ว)
(Ø)

฿ 2,153.42

IGC BALL TRANSFER IA-R 1 ชิ้น 3 วัน 109806719.05(3/4)

฿ 2,701.89

IGC BALL TRANSFER IA-R 1 ชิ้น 3 วัน 1014707225.4(1)

฿ 4,833.07

IGC BALL TRANSFER IA-R 1 ชิ้น 3 วัน 10245095112.7(1/2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 500.1 ถึง 5,000
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม วัสดุ ลูกหลัก สเตนเลส ลูกย่อย สแตนเลส
การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์