(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดสปริงในตัวเหล็กทั้งหมด
รหัสสินค้า |
---|
IS-10B |
IS-13B |
IS-19B |
IS-25B |
IS-38B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดลูก (นิ้ว) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,495.65 | IGC BALL TRANSFER IS-B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 176 | 28 | 9.53(3/8) | ||
฿ 2,598.77 | IGC BALL TRANSFER IS-B | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 216 | 28 | 12.7(1/2) | ||
฿ 3,286.24 | IGC BALL TRANSFER IS-B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1176 | 41 | 19.05(3/4) | ||
฿ 6,208.02 | IGC BALL TRANSFER IS-B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1764 | 52 | 25.4(1) | ||
฿ 8,575.09 | IGC BALL TRANSFER IS-B | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 2548 | 72 | 112.7(1/2) |
กำลังโหลด …
ชนิด | กับ สปริง | รูปทรง | กระบอกสูบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | เหล็กกล้า | ลูกย่อย | เหล็กกล้า | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง