1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบอลลำเลียงประเภท IS-SN (สแตนเลส)

ลูกบอลลำเลียงประเภท IS-SN (สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,143.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โบลท์เกลียวที่แข็งแรงติดตั้งโดยที่ยังคงคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมของตลับลูกปืนแบบ IS ไว้

รหัสสินค้า
IS-05SN
IS-06SN
IS-08SN
IS-10SN
IS-13SN
IS-16SN
IS-19SN
IS-38SN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(N)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูก (นิ้ว)
(Ø)

฿ 1,225.33

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 1050.1 ถึง 100.098134.763(3/16)

฿ 1,192.26

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.0196176.350(1/4)

฿ 1,179.10

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.0294187.938(5/16)

฿ 1,143.48

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.03922311.113(7/16)

฿ 1,567.55

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.04902814.288(9/16)

฿ 1,989.01

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 10500.1 ถึง 5,0006862415.88(5/8)

฿ 2,255.03

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 3 วัน 10500.1 ถึง 5,0009804122.225(7/8)

฿ 10,332.86

IGC BALL TRANSFER IS-SN 1 ชิ้น 9 วัน 10500.1 ถึง 5,000245071.8112.7(1/2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส
วัสดุ ลูกหลัก สเตนเลส ลูกย่อย สแตนเลส การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์