(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดโบลท์เกลียวจากน้อยไปมาก สามารถใช้ในพื้นที่ที่จำกัดได้
รหัสสินค้า |
---|
IS-05SNM |
IS-06SNM |
IS-08SNM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ (N) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ขนาดลูก (นิ้ว) (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 557.51 | IGC BALL TRANSFER IS-SNM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 49 | 8 | 4.763(3/16) | ||
฿ 627.10 | IGC BALL TRANSFER IS-SNM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50.1 ถึง 100.0 | 98 | 13 | 6.35(1/4) | ||
฿ 681.97 | IGC BALL TRANSFER IS-SNM | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 147 | 15 | 7.938(5/16) |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ลูกหลัก | สเตนเลส | ลูกย่อย | สแตนเลส | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง