1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IS-N (เหล็กกล้า)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IS-N (เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 432.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- ลูกกลิ้งลำเลียงแบบ ISB รุ่น IS-N จาก IGUCHI KIKO
- ลูกกลิ้งลำเลียงแบบ IS-N มีขนาด 4 ไซส์ที่ให้เลือกใช้งาน คือ M6, M8, M10, และ M12
- ลูกบอลหลักของลูกกลิ้งลำเลียงทำจากวัสดุ SUJ2
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักของลูกกลิ้งลำเลียงได้สูงสุดถึง 2,450 N
- ลูกกลิ้งลำเลียงแบบ ISB ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับการเคลื่อนที่ของลูกโม่ขึ้นบน
- ตัวลูกโม่รุ่น IS-05N, IS-06N และ IS-08N ทำจากวัสดุ SUS420J2
- ตัวลูกโม่รุ่น IS-10N, IS-13N, IS-16N, IS-19N, IS-25N และ IS-38N ทำจากวัสดุ SCM415

รหัสสินค้า
IS-05N
IS-06N
IS-08N
IS-10N
IS-13N
IS-16N
IS-19N
IS-25N
IS-38N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ
(N)
โหลดใช้งาน
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ขนาดลูก (นิ้ว)
(Ø)

฿ 708.21

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 1050.1 ถึง 100.098134.763(3/16)

฿ 639.46

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.0196176.350(1/4)

฿ 601.22

BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.0294187.938(5/16)

฿ 605.09

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.03922311.113(7/16)

฿ 640.97

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 10100.1 ถึง 500.04902814.288(9/16)

฿ 432.55

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10500.1 ถึง 5,0006862415.88(5/8)

฿ 1,021.23

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 10500.1 ถึง 5,0009804122.225(7/8)

฿ 1,482.89

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 3 วัน 10500.1 ถึง 5,00014705225.4(1)

฿ 4,392.43

IGC BALL TRANSFER IS-N 1 ชิ้น 5 วัน 10500.1 ถึง 5,000245071.8112.7(1/2)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วัสดุ ลูกหลัก เหล็กกล้า ลูกย่อย เหล็กกล้า การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงลมอเนกประสงค์