(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- แอร์บอลลิฟเตอร์แบบหลายทิศทาง รุ่น ISR-18T จากIGUCHI KIKO
- สามารถเลือกใช้งานได้ใน 2 ระดับการรับโหลด คือ 1070 N และ 1610 N
- ขนาดลูกบอลใหญ่ = ø5/16" (7.94 mm)
- แอร์บอลลิฟเตอร์ชนิดร่อง T สำหรับการยกแม่พิมพ์ลม "Air Ball Lifter" ลิฟท์เตอร์สามารถขยายความยาวได้ทีละ 80 mm สามารถติดตั้งบนช่องเสริมรอบโต๊ะของเครื่องปั้ม ลิฟท์เตอร์สามารถขยายความยาวได้ทีละ 80 mm สามารถติดตั้งบนช่องเสริมรอบโต๊ะของเครื่องปั้ม
- ลดเวลาการเปลี่ยนเครื่องมือได้อย่างมาก
- ป้องกันการเสียหายของเครื่องมือและฐานรับการกดอัด
- ช่วยให้การจัดตำแหน่งเครื่องมือเป็นไปได้อย่างแม่นยำ
รหัสสินค้า |
---|
ISR-18T-190 |
ISR-18T-270 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดใช้งาน (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IGC BALL TRANSFER ISR-18T | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1070 | 190 | ||
฿ 100.00 | IGC BALL TRANSFER ISR-18T | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 1610 | 270 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แอร์ชนิดขับเคลื่อน | รูปทรง | หน่วย | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 500.1 ถึง 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | วัสดุ ลูกหลัก | สเตนเลส | ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 7.938(5/16) |
กว้าง | 18 | การใช้งาน | ลูกบอลลมสำหรับยก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง