1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-25 (POM)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-25 (POM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 398.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- บริษัท IGUCHI KIKO แนะนำ Ball Bear รุ่น IP-25 มีทั้งหมด 4 รุ่น: IP-25JW, IP-25U1W, IP-25P1W, และ IP-25U2B
- บอลแบริ่งรุ่น IP-25 ใช้สำหรับระบบบอลลำเลียงในห้องคลีนรูม
- ลูกบอลหลักมีวัสดุให้เลือกใช้ 4 ประเภท: POM (IP-25JW), UHMWPE (IP-25U1W), PEEK (IP-25P1W), และ ESD UHMWPE (IP-25U2B)
- ความจุภาระของบอลแบริ่งรุ่น IP-25 ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม
- แรงในการขันเกลียวแนะนำไม่เกิน 0.8N m ตัวอย่างและฝาออกแบบเป็นแบบโมลด์ที่ราคาประหยัด

รหัสสินค้า
IP-25JW
IP-25P1W
IP-25U1W
IP-25U2B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ลูกหลัก ตัวเครื่อง

฿ 398.85

IGC BALL TRANSFER IP25 1 ชิ้น 3 วัน 10[พลาสติก] POMสีขาว

฿ 1,660.26

IGC BALL TRANSFER IP25 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] PEEKสีขาว

฿ 708.21

IGC BALL TRANSFER IP25 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] UHMWPEสีขาว

฿ 769.94

IGC BALL TRANSFER IP25 1 ชิ้น 11 วัน 10[พลาสติก] UHMWPE นำไฟฟ้าสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 1.0 ถึง 10.0
โหลดใช้งาน(N) 9.8 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ POM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 69
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 25.4(1) ลูกย่อย POM การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม