1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-16 (POM)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ชนิด IP-16 (POM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การใช้ในคลีนรูม, เรซิ่นทั้งชิ้น
· DuPont™ และ Vespel ® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Du Pont
· ข้อกำหนดการทำความสะอาดมาตรฐานแม่พิมพ์ IP คือการทำความสะอาด ISB 1 แต่การทำความสะอาดอื่น ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
IP-16JNW
IP-16JW
IP-16P1NW
IP-16P1W
IP-16U1NW
IP-16U1W
IP-16U2B
IP-16U2NB
IP-16V1NW
IP-16V1W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง วัสดุ ลูกหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ตัวเครื่อง

฿ 330.11

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม[พลาสติก] POM29สีขาว

฿ 330.11

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 17 วัน 10หน้าแปลน[พลาสติก] POM51สีขาว

฿ 847.35

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม[พลาสติก] PEEK29สีขาว

฿ 847.35

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 11 วัน 10หน้าแปลน[พลาสติก] PEEK51สีขาว

฿ 576.39

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 10 วัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม[พลาสติก] UHMWPE29สีขาว

฿ 576.39

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 5 วัน 10หน้าแปลน[พลาสติก] UHMWPE51สีขาว

฿ 615.10

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 11 วัน 10หน้าแปลน[พลาสติก] UHMWPE นำไฟฟ้า51สีดำ

฿ 615.10

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม[พลาสติก] UHMWPE นำไฟฟ้า29สีดำ

฿ 1,350.58

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 5 วัน 10สกรูตัวผู้ทรงกลม[พลาสติก] Vespel® SP29สีขาว

฿ 1,350.58

IGC BALL TRANSFER IP16 1 ชิ้น 5 วัน 10หน้าแปลน[พลาสติก] Vespel® SP51สีขาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 1.0 ถึง 10.0 โหลดใช้งาน(N) 9.8
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ POM ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 15.88(5/8) ลูกย่อย POM
การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม