1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISC-16 (บอดี้หลักเป็นเรซิ่น)

ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประเภท ISC-16 (บอดี้หลักเป็นเรซิ่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,764.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลีนรูมพร้อมบอลหลักทำจากเรซิ่น

[คุณสมบัติ]
· DuPont™ Vespel ® ที่ไม่ทำให้ฐานแก้วเป็นรอย PBI & PEEK ใช้พลาสติกวิศวกรรมต่าง ๆ
· ยับยั้งการสร้างอนุภาค (ฝุ่น) สูงสุด ISB พร้อมกับเทคโนโลยีการทำความสะอาดที่เป็นเอกลักษณ์
· นอกจากตลับลูกปืน ISC ที่กลึงด้วยความแม่นยำสูงแล้ว ยังมีการเพิ่มสินค้าขึ้นรูปใหม่ ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากในกลุ่มสินค้านี้
· การล้างไขมันเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการใช้งานสามารถทำได้ ตั้งแต่การทำความสะอาด ISB ไปจนถึงการทำความสะอาดที่แม่นยำของแพ็ค
· มีการเพิ่มสินค้าใหม่จำนวนมากสำหรับการใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเกิน 1,200°C และห้องสุญญากาศในกลุ่มสินค้านี้ รวมถึงเครื่องโหลดและขนถ่ายต่าง ๆ เครื่องมือวัดด้วยแสงที่ไม่สะท้อนแสง และชิ้นส่วนตัดกระจกหลัก
· สามารถสั่งซื้อสินค้าแบบกำหนดเองที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะของผู้ใช้ได้

รหัสสินค้า
ISC-16FS-J
ISC-16JS-J
ISC-16P1S-J
ISC-16U1S-J
ISC-16V1S-J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ลูกหลัก

฿ 2,601.29

IGC BALL TRANSFER ISC-16 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] 3F

฿ 1,764.75

IGC BALL TRANSFER ISC-16 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] POM

฿ 2,539.98

IGC BALL TRANSFER ISC-16 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10[พลาสติก] PEEK

฿ 2,195.30

IGC BALL TRANSFER ISC-16 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] UHMWPE

฿ 4,608.06

IGC BALL TRANSFER ISC-16 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] Vespel® SP

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง สกรูตัวผู้ทรงกลม ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) 1.0 ถึง 10.0
โหลดใช้งาน(N) 9.8 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ POM เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) 27
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) 15.88(5/8) ลูกย่อย สแตนเลส การใช้งาน ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม
ตัวเครื่อง สีน้ำตาล