(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดเรซิ่นหลักสำหรับคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
ISC-10JS-SJ |
ISC-10P1S-SP1 |
ISC-10P2S-SP1 |
ISC-10U1S-SU1 |
ISC-10V1S-SV1 |
ISC-10V2S-SV1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ลูกหลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,420.69 | IGC BALL TRANSFER ISC-10 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [พลาสติก] POM | ||
฿ 1,825.67 | IGC BALL TRANSFER ISC-10 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK | ||
฿ 2,006.02 | IGC BALL TRANSFER ISC-10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] PEEK สื่อกระแสไฟฟ้า | ||
฿ 1,833.68 | IGC BALL TRANSFER ISC-10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] UHMWPE | ||
฿ 3,780.83 | IGC BALL TRANSFER ISC-10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] Vespel® SP | ||
฿ 4,487.72 | IGC BALL TRANSFER ISC-10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [พลาสติก] นำไฟฟ้า Vespel® SP |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | สกรูตัวผู้ทรงกลม | ทนต่อช่วง โหลดไฟฟ้า ปฏิบัติการ(N) | 1.0 ถึง 10.0 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดใช้งาน(N) | 9.8 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 15 |
ขนาดลูก (นิ้ว)(Ø) | 9.53(3/8) | ลูกย่อย | สแตนเลส | การใช้งาน | ลูกบอลลำเลียงสำหรับคลีนรูม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง