(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ สารเคมี (3) และ สายยาง พลาสติก ยืดหยุ่น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์ฟลูออโร เรซิ่น ป้องกันการสั่นสะเทือนมีคุณสมบัติ ทนสารเคมี และ ทนสภาพอากาศ ดีเยี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ มีการป้องกันการสั่นสะเทือนสูงและมีความทนทานต่อ การกัดกร่อน สารเคมีและสภาพอากาศที่ดีเยี่ยม
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ ทางเคมี | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / สารละลาย | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน JIS10KF |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | PTFE | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | FCD450 | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 32 A |
ความดัน อนุญาต(MPa) | 0.98 | มิติ มาตรฐาน | 50 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZTF-5000-32A ในชุด ข้อต่อ เคมี (3 เธรด) พลาสติกZTF-5000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง