(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• ฟิตติ้งชนิดวันทัช (one-touch) เพียงใส่ท่อในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
AEGFLG-15X1/2 |
AEGFLG-20X3/4 |
AEGFLG-25X1 |
EGFLG-13X1/2 |
EGFLG-20X3/4 |
EGFLG-25X1 |
EGFLG-30X11/4 |
EGFLG-40X11/2 |
EGFLG-50X2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | มาตรฐานที่รับรอง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 3 | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,947.90 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สำหรับ JIS, G 3459 | 15 | 1/2 | - | ||
฿ 2,453.91 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สำหรับ JIS, G 3459 | 20 | 3/4 | - | ||
฿ 3,226.59 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | สำหรับ JIS, G 3459 | 25 | 1 | - | ||
฿ 1,754.14 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สำหรับ JIS, G 3448 | - | 1/2 | 13 | ||
฿ 1,945.11 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สำหรับ JIS, G 3448 | - | 3/4 | 20 | ||
฿ 2,511.56 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สำหรับ JIS, G 3448 | - | 1 | 25 | ||
฿ 3,790.48 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สำหรับ JIS, G 3448 | - | 1 1/4 | 30 | ||
฿ 4,055.22 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สำหรับ JIS, G 3448 | - | 1 1/2 | 40 | ||
฿ 5,013.99 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | สำหรับ JIS, G 3448 | - | 2 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน ท่อเหล็ก ⇔ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 | วิธีการก่อสร้าง | ชนิดวันทัช (one-touch) | หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง