(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงตลอด 37 ปีในด้านระบบท่อส่งน้ำร้อน/น้ำประปา
รหัสสินค้า |
---|
S-13 |
S-20 |
S-25 |
S-30 |
S-40 |
S-50 |
S-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว su) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.55 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 13 | |
฿ 285.39 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 308.32 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ||
฿ 635.05 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ||
฿ 755.05 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ||
฿ 841.62 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | ||
฿ 1,181.57 | BNK COUPLING FOR SST PIPE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | SUS304 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | สเตนเลส | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°ค) | 0:: 80 | วิธีการก่อสร้าง | ชนิดสวมอัด |
หน่วยสั่ง | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง