(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะเปิด / ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊กออกทำให้คุณไม่ต้องใช้งาน วาล์ว หลัก
รหัสสินค้า |
---|
YNL-22SF-STL-NBR |
YNL-23SF-STL-NBR |
YNL-24SF-STL-NBR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 397.20 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 51 | 1/4" | |
฿ 405.06 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 53 | 3/8" | |
฿ 457.07 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 55 | 1/2" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0::2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง