1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ สาย NL series (SC)

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT

คอนเนคเตอร์ สาย NL series (SC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,157.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ จะเปิด / ปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊กออกทำให้คุณไม่ต้องใช้งาน วาล์ว หลัก

รหัสสินค้า
NL-P-2-STL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,157.03

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ อื่น ๆ เกลียวนอก/ ตัวเมีย ชุดชายและหญิง
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำมัน
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน จำนวนสาขาและการเชื่อมต่อ 2
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0::2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NL-P-2-STL ในชุด คอนเนคเตอร์ สาย NL series (SC)