(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้งาน วาล์ว หลักทุกครั้งที่เสียบ / ถอดปลั๊กเนื่องจาก วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เปิด / ปิดเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊ก
·มีทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อสกรูตัวผู้การเชื่อมต่อสกรูตัวเมียและการเชื่อมต่อท่อซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ
·ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ของ NL21-NL24 ที่มี มิติ เดียวกัน รองรับการใช้งาน
· NL44-NL48 ยัง รองรับการใช้งาน
· วัสดุ หลัก ได้แก่ เหล็กกล้า ทองเหลือง และ สเตนเลส และชิ้นส่วน เหล็กกล้า กุญแจ รับการชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นการต่อท่อในโรงงานและการเชื่อมต่อ สายยาง อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮโดร - นิวเมติก ส์เหมาะสำหรับสภาพการใช้งานและการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 163.14 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 36 | 7.5 | 1/4" | ||
฿ 125.33 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
฿ 437.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | ||
฿ 169.85 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 38 | 7.5 | 3/8" | ||
฿ 130.30 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
฿ 477.02 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | ||
฿ 360.00 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 41 | 7.5 | 1/2" | |
฿ 152.53 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
฿ 516.93 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
฿ 417.16 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | ||
฿ 357.29 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | |
฿ 696.53 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | ||
฿ 437.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
฿ 385.11 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
฿ 796.30 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | ||
฿ 576.80 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 54 | 12.5 | 1" | ||
฿ 536.89 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" | ||
฿ 1,355.05 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | เกลียวตัวเมียเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง