(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้งาน วาล์ว หลักเมื่อติด / ถอดปลั๊กเนื่องจาก วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เปิด / ปิดเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊ก
•มีทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อ สกรู เกลียวนอก และ ตัวเมีย และการเชื่อมต่อ สายยาง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ
·ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ของ NL21-NL24 ที่มีขนาดเดียวกัน รองรับการใช้งาน
• NL44 เพื่อ NL-48 รองรับการใช้งาน
• วัสดุ หลัก ได้แก่ เหล็กกล้า ทองเหลือง และ สเตนเลส และชิ้นส่วนที่ทำจาก เหล็กกล้า จะถูกชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
•เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นการต่อท่อในโรงงานและการต่อ สายยาง อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮโดร - นิวเมติก ส์ต่างๆเพื่อให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานและการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด T (Rc / R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 561.68 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
฿ 357.29 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 55.5 | 7 | 1/4" | |
฿ 986.18 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 55.5 | 7 | 1/4" | ||
฿ 576.80 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 55.5 | 8 | 3/8" | ||
฿ 367.57 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 55.5 | 8 | 3/8" | |
฿ 1,035.77 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 55.5 | 8 | 3/8" | ||
฿ 626.99 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
฿ 377.25 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
฿ 1,235.32 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 59.5 | 9 | 1/2" | ||
฿ 786.63 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 64 | 13 | 1/2" | ||
฿ 636.66 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 64 | 13 | 1/2" | ||
฿ 1,534.65 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 64 | 13 | 1/2" | ||
฿ 836.21 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 65 | 16 | 3/4" | ||
฿ 716.48 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 65 | 16 | 3/4" | ||
฿ 1,734.20 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 65 | 16 | 3/4" | ||
฿ 935.99 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | ทองเหลือง C3604 | น้ำ / อากาศ | 0~1.5 | 69 | 16 | 1" | ||
฿ 790.26 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | 0~2 | 69 | 16 | 1" | ||
฿ 2,566.62 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สเตนเลส (SUS303 / SUS304) | น้ำ / อากาศ | 0~2 | 69 | 16 | 1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง