1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซีรีย์ NL รูปตัว SH

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซีรีย์ NL รูปตัว SH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องใช้งาน วาล์ว หลักเมื่อติด / ถอดปลั๊กเนื่องจาก วาล์ว เปิดและปิดอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ใน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เปิด / ปิดเมื่อเสียบ / ถอดปลั๊ก
•มีทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กสำหรับการเชื่อมต่อ สกรู เกลียวนอก และ ตัวเมีย และการเชื่อมต่อ สายยาง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ
·ส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ของ NL21-NL24 ที่มีขนาดเดียวกัน รองรับการใช้งาน
• NL44 เพื่อ NL-48 รองรับการใช้งาน
• วัสดุ หลัก ได้แก่ เหล็กกล้า ทองเหลือง และ สเตนเลส และชิ้นส่วนที่ทำจาก เหล็กกล้า จะถูกชุบแข็งเพื่อให้แน่ใจว่ามี ความทนทาน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
•เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นการต่อท่อในโรงงานและการต่อ สายยาง อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮโดร - นิวเมติก ส์ต่างๆเพื่อให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานและการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
NL-22SH-BRS-NBR
NL-22SH-STL-NBR
NL-22SH-SUS-NBR
NL-23SH-BRS-NBR
NL-23SH-STL-NBR
NL-23SH-SUS-NBR
NL-24SH-BRS-NBR
NL-24SH-STL-NBR
NL-24SH-SUS-NBR
NL-44SH-BRS-NBR
NL-44SH-STL-NBR
NL-44SH-SUS-NBR
NL-46SH-STL-NBR
NL-46SH-SUS-NBR
NL-48SH-BRS-NBR
NL-48SH-STL-NBR
NL-48SH-SUS-NBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ d (φ)
(มิลลิเมตร)
บังคับขนาด T
(Rc / R)

฿ 561.68

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ทองเหลือง C3604น้ำ / อากาศ0~1.572.551/4"

฿ 357.29

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~272.551/4"

฿ 986.18

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS303 / SUS304)น้ำ / อากาศ0~272.551/4"

฿ 576.80

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ทองเหลือง C3604น้ำ / อากาศ0~1.576.57.53/8"

฿ 367.57

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~276.57.53/8"

฿ 1,035.77

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS303 / SUS304)น้ำ / อากาศ0~276.57.53/8"

฿ 626.99

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 7 วัน ทองเหลือง C3604น้ำ / อากาศ0~1.578.591/2"

฿ 465.69

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~278.591/2"

฿ 1,235.32

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS303 / SUS304)น้ำ / อากาศ0~278.591/2"

฿ 786.63

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ทองเหลือง C3604น้ำ / อากาศ0~1.58391/2"

฿ 636.66

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~28391/2"

฿ 1,534.65

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS303 / SUS304)น้ำ / อากาศ0~28391/2"

฿ 716.48

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~292133/4"

฿ 1,734.20

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS303 / SUS304)น้ำ / อากาศ0~292133/4"

฿ 935.99

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน ทองเหลือง C3604น้ำ / อากาศ0~1.5102191"

฿ 790.26

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า SC (ชุบผิวโครเมี่ยม)อากาศ / น้ำมัน0~2102191"

฿ 2,566.62

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส (SUS303 / SUS304)น้ำ / อากาศ0~2102191"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ สำหรับการติดตั้ง สายยาง เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุ ซีล ยางไนไตรล์ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80