(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ซึ่งสามารถใช้กับ แม่พิมพ์ ที่มีช่วง พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำแคบ
·มีขนาดกะทัดรัดมากจนสามารถใช้กับแม่พิมพ์ที่มี รุ่น- พวยกา - เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว วางไว้แคบ ๆ
·สามารถติด / ถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้ด้วยวิธีแขนยาวในขณะที่ปลั๊กฝังอยู่ใน แม่พิมพ์
·เชื่อมต่อและถอด HOSES น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ อย่างง่ายดาย
·ขนาดและรูปทรงที่ยึดทั้งหมดเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานแม่พิมพ์ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
KC-01PM |
KC-02PM |
KC-03PM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ d (φ) (มิลลิเมตร) | ขนาด สกรูติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.96 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | วันที่ 31 | 5.5 | RC1 / 8 | |
฿ 140.96 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 34 | 6 | RC1 / 4 | |
฿ 165.51 | YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 35 | 6 | RC3 / 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก (เกลียวนอก) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง C3604 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง