(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่ซึ่งสามารถใช้กับ แม่พิมพ์ ที่มีช่วง พอร์ตเชื่อมต่อ น้ำแคบ
·สามารถติด / ถอด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ได้ด้วยวิธีแขนยาวในขณะที่ปลั๊กฝังอยู่กับ แม่พิมพ์
·เชื่อมต่อและถอด HOSES น้ำหล่อเย็นของ แม่พิมพ์ อย่างง่ายดาย
·ขนาดและรูปทรงที่ยึดทั้งหมดเป็นมาตรฐานเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานแม่พิมพ์ที่หลากหลาย
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ทองเหลือง C3604 | วัสดุ ซีล | Viton | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::180 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1 |
มิติ d (φ)(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง