1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ HP series ประเภท HP

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ HP series ประเภท HP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,035.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือข้อต่อชนิดการสลับเส้นทางคู่ที่มีวาล์วสลับอัตโนมัติในตัวทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊ก
· วาล์ว จะลดลงเมื่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กแยกจากกันและ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กก็ปิดสนิทเช่นกัน
· S45C ใช้สำหรับ วัสดุ หลัก ตัวเครื่อง เครื่องและเนื่องจากการอบชุบได้รับความร้อน ความทนทาน และความต้านทานต่อการขัดถูจึงดีเยี่ยม
·ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานด้วย ความดัน สูงดังนั้น ผลิตภัณฑ์ จึงมีความแข็งแรงต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุปกรณ์ไฮดรอลิกแรงดันสูงและงานแก๊สแรงดันสูง
·โครงสร้างมีการสูญเสียแรง ความดัน ต่ำมากดังนั้นจึงเหมาะสำหรับเส้นทาง ความดัน น้ำมัน และ ความดันลม

รหัสสินค้า
HP-3S
HP-4S
HP-6S
HP-8S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ
(มิลลิเมตร)
บังคับขนาด T
(Rc / R)

฿ 1,035.77

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 13 วัน 603/8"

฿ 1,235.32

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 13 วัน 721/2"

฿ 1,485.06

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 723/4"

฿ 2,473.16

YOS COUPLER/ONE-TOUCH JOINT 1 ชิ้น 13 วัน 931"

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน ประเภทข้อต่อ เกลียวตัวเมียเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SC45C (ชุบสังกะสี) วัสดุ ซีล Viton ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำมัน / ก๊าซเฉื่อย / ก๊าซกัมมันต์
โครงสร้าง วาล์ว ข้อความเปิดสองประเภทการปิด สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::180
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0::31.5