1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็นเซอร์แบบแกนแยกคล้องสาย / ซีรีส์ CTL-CL (โมเดลอะแดปทีฟ) / วิธีการสั่งซื้ออย่างง่าย

URD DC SENSORS

เซ็นเซอร์แบบแกนแยกคล้องสาย / ซีรีส์ CTL-CL (โมเดลอะแดปทีฟ) / วิธีการสั่งซื้ออย่างง่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,720.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สำหรับอุปกรณ์อินพุต 1A, 5A (และต้องเป็นไปตามพิกัดโหลด และเงื่อนไขอื่นๆ)
· มีโครงสร้างแบบแกนแยกจึงสามารถคล้องสายไฟได้แบบวันทัช
· ช่วง 100: 1 หรือสูงกว่า
· ใช้ได้กับสายไฟขนาด ø24 ถึง ø100 และกระแสขนาด 100A ถึง 1000A
· มีแคลมป์แรงดันเกินในตัว
· แกนที่ถูกแยกออกจะเชื่อมติดกันด้วยแรงดันสปริง

รหัสสินค้า
CTL-24CL-100A/1A-C2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,720.24

URD DC SENSORS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) 100 to 250 ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (AC) รูทะลุ(φ) 24
วิธีการติดตั้ง ไม่เจาะจง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTL-24CL-100A/1A-C2 ในชุด เซ็นเซอร์แบบแกนแยกคล้องสาย / ซีรีส์ CTL-CL (โมเดลอะแดปทีฟ) / วิธีการสั่งซื้ออย่างง่าย