1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น งานละเอียด สูง สเตจ Z ( สเตจ อัตโนมัติ)

รุ่น งานละเอียด สูง สเตจ Z ( สเตจ อัตโนมัติ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135,099.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้นตอน ที่ใช้ สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า งานละเอียด สูงซึ่งใช้ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
·สามารถใช้สำหรับการระบุ การวางตำแหน่ง อัตโนมัติของ เซนเซอร์ และ ชิ้นงาน ต่างๆ
·สามารถปรับตำแหน่งของ เซนเซอร์ ต้นกำเนิดและ เซนเซอร์ ขีด จำกัด ได้

รหัสสินค้า
ALZ-106-H1P
ALZ-215-H1P
ALZ-510-H1P
ALZ-904-H1P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)
(N)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน
("/ N •ซม.)

฿ 167,073.93

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 11 วัน 125125±3050.1 ถึง 1000.50.10.4

฿ 254,853.58

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 26 วัน 200250±7550.1 ถึง 1000.60.050.6

฿ 226,253.63

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 11 วัน 150180±505 ถึง 300.60.050.6

฿ 135,099.46

CHS Z STAGES 1 ชิ้น 11 วัน 9090±2050.1 ถึง 1000.40.30.15

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเตจ Z ใช้ มอเตอร์ เทียบเท่ากับ PK545NAW วัสดุ หลัก เหล็กกล้า
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ กระบวนการเตรียมผิว Kanigen plating พิกัดน้ำหนัก(N) 98
ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน Z 1 ทิศทาง สเกลวัด ไม่ ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู(มิลลิเมตร) 1