1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท XY ส สเตจ ขนาดเล็ก (ส สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า)

CHS XY STAGES

ประเภท XY ส สเตจ ขนาดเล็ก (ส สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85,197.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สเตจมอเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้มอเตอร์สเต็ปเปอร์ห้าเฟสขนาด 20 มม.
·มีประเภทการเคลื่อนที่ 15 มม.
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการ การวางตำแหน่ง ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ และอื่น ๆ ที่แม่นยำ

รหัสสินค้า
ALD-301-HM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 85,197.89

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเตจ XY ใช้ มอเตอร์ เทียบเท่ากับ PK513PB วัสดุ หลัก อะลูมิเนียมอัลลอย
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 30 พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 30
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) ±7.5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)(มิลลิเมตร) ±7.5 กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 5 ถึง 30 พิกัดน้ำหนัก(N) 14.7 ทิศทางการเคลื่อนที่ 2 ทิศทางของ แกน XY
สเกลวัด ไม่ ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ALD-301-HM ในชุด ประเภท XY ส สเตจ ขนาดเล็ก (ส สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า)