1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BESTAL แท่งกลม NA

BESTAL แท่งกลม NA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 508.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โพลิอะซีทัลเป็นวัสดุเรซิ่นที่มีคุณสมบัติทางกลทั่วไปที่ยอดเยี่ยม (1. ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ 2. หล่อลื่นด้วยตัวเอง ทนทานต่อการเสียดสีได้ดี 3. มีความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นสูง) ทนต่อตัวทำละลายอินทรีย์ รายการสินค้าแท่งทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด ø20 ถึง ø200

รหัสสินค้า
BSTRODNA-20-1000
BSTRODNA-25-1000
BSTRODNA-30-1000
BSTRODNA-35-1000
BSTRODNA-40-1000
BSTRODNA-45-1000
BSTRODNA-50-1000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รหัสการสั่งซื้อ
(ชิ้น)
มวล
(กิโลกรัม)

฿ 508.57

MIB1 1 ชิ้น 40 วัน 20465-56560.44

฿ 811.43

MIB1 1 ชิ้น 40 วัน 25465-56640.69

฿ 1,132.86

MIB1 1 ชิ้น 40 วัน 30465-56721.00

฿ 1,545.71

MIB1 1 ชิ้น 40 วัน 35465-56811.40

฿ 2,021.43

MIB1 1 ชิ้น 40 วัน 40465-56991.80

฿ 1,897.16

MIB RESIN ROUND BAR/ROD/PIPE 1 ชิ้น 9 วัน 45-2.20

฿ 3,161.43

MIB1 1 ชิ้น 40 วัน 50465-57112.80

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ (พลาสติกวิศวกรรม) โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (POM) เกรด โดยละเอียด มาตรฐาน สี ขาว
ความยาว(มิลลิเมตร) 1000 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -60 to 95 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1