(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ตรงที่ให้ระดับ ความสว่าง เพิ่มขึ้นโดยการควบแน่นแสงที่ส่วนกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เปล่งสี | มิติ ภายนอก D (ช่วง) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอกง (มิลลิเมตร) | การใช้พลังงาน (ช่วง) (W) | การใช้พลังงาน (W) | ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ขนาดรูตรงกลางง (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ช่วง) (มิลลิเมตร) | ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น) (มิลลิเมตร) | จำนวนไฟ LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,306.96 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.8 | 5 ถึง 20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 30 | ||
฿ 9,397.08 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.2 | 5 ถึง 20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 30 | ||
฿ 15,306.96 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 32 | 1.1 ถึง 2 | 1.8 | 5 ถึง 20 | 10 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 30 | ||
฿ 15,307.72 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 38 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 5 ถึง 20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 36 | ||
฿ 9,397.84 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 38 | 1.1 ถึง 2 | 1.5 | 5 ถึง 20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 36 | ||
฿ 15,307.72 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 38 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 5 ถึง 20 | 15 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 36 | ||
฿ 21,218.50 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 2.7 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 45 | ||
฿ 14,042.23 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 2.2 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 54 | ||
฿ 21,218.50 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 30.1 ถึง 50 | 50 | 2.1 ถึง 3 | 2.7 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 15.1 ถึง 20 | 16 | 45 | ||
฿ 37,686.73 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 50.1 ถึง 80 | 66 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | 90 | ||
฿ 19,534.97 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 50.1 ถึง 80 | 66 | 4.1 ถึง 5 | 4.6 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | 114 | ||
฿ 37,686.73 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 50.1 ถึง 80 | 66 | 5.1 ถึง 6 | 5.4 | 30.1 ถึง 40 | 36 | 15.1 ถึง 20 | 20 | 90 | ||
฿ 35,576.07 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 50.1 ถึง 80 | 70 | 5.1 ถึง 6 | 5.8 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 96 | ||
฿ 20,801.38 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 50.1 ถึง 80 | 70 | 4.1 ถึง 5 | 4.8 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 120 | ||
฿ 35,576.07 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 50.1 ถึง 80 | 70 | 5.1 ถึง 6 | 5.8 | 30.1 ถึง 40 | 39 | 15.1 ถึง 20 | 18 | 96 | ||
฿ 38,958.13 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 80.1 ถึง 100 | 90 | 6.1 ถึง 8 | 6.5 | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | 108 | ||
฿ 27,982.66 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 80.1 ถึง 100 | 90 | 8.1 ถึง 10 | 8.7 | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | 216 | ||
฿ 38,958.13 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 80.1 ถึง 100 | 90 | 6.1 ถึง 8 | 6.5 | 40.1 ถึง 50 | 50 | 20.1 ถึง 30 | 20.5 | 108 | ||
฿ 51,629.58 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 100.1 ถึง 130 | 110 | 8.1 ถึง 10 | 9.6 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | 159 | ||
฿ 35,588.49 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 100.1 ถึง 130 | 110 | 10.1 ถึง 20 | 10.1 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | 252 | ||
฿ 51,629.58 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 100.1 ถึง 130 | 110 | 8.1 ถึง 10 | 9.6 | 50.1 ถึง 70 | 60 | 20.1 ถึง 30 | 26 | 159 | ||
฿ 59,656.80 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 10.8 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 180 | ||
฿ 52,480.53 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | สีแดง | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 14.4 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 360 | ||
฿ 59,656.80 | OPT LED LIGHTING | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | ขาว | 130.1 ถึง 150 | 140 | 10.1 ถึง 20 | 10.8 | 70.1 ถึง 100 | 95 | 20.1 ถึง 30 | 28 | 180 |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | แสงที่มองเห็น | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปทรง แหวน | ทิศทางการฉายรังสี | เอียง |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | ตั้งแต่แสง | ประเภทแสงฉายรังสี | ไฟส่องโดยตรง | แรงดันขาเข้า | 12 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง