1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด IR ระบบไฟส่องสว่าง อินฟราเรด

ชุด IR ระบบไฟส่องสว่าง อินฟราเรด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,534.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แสงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่มีการซึมผ่านสูง

รหัสสินค้า
OPDB-50X15IR-850
OPDB-132X15IR-850
OPDR-50-28IR-850
OPDR-90-50IR-850
OPSM-32X32IR850
OPSM-62X62IR850
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ทิศทางการฉายรังสี มิติ ภายนอก D (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
มิติ ภายนอกง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง W (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
การใช้พลังงาน (ช่วง)
(W)
การใช้พลังงาน
(W)
ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ขนาดรูตรงกลางง
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ช่วง)
(มิลลิเมตร)
ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)
(มิลลิเมตร)

฿ 16,222.80

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10รูปทรง แหวนเอียง--40.1 ถึง 606010 ถึง 30181.1 ถึง 21.5--20.1 ถึง 3020.5

฿ 32,263.89

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10รูปทรง บาร์เอียง--100.1 ถึง 15014210 ถึง 30183.1 ถึง 43.9--20.1 ถึง 3020.5

฿ 21,288.42

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10รูปทรง แหวนเอียง30.1 ถึง 5050----2.1 ถึง 32.220.1 ถึง 302815.1 ถึง 2016

฿ 39,018.04

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10รูปทรง แหวนเอียง80.1 ถึง 10090----4.1 ถึง 54.440.1 ถึง 505020.1 ถึง 3020.5

฿ 14,534.28

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ประเภท แบบเหลี่ยมBacklight--25.1 ถึง 403430.1 ถึง 50480.1 ถึง 11--15.1 ถึง 2018.5

฿ 31,419.63

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10ประเภท แบบเหลี่ยมBacklight--60.1 ถึง 806450.1 ถึง 80783.1 ถึง 43.9--15.1 ถึง 2018.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง รังสีอินฟราเรด แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง