1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ตรงแนวนอนซีรีส์ OPDR-H

OPT LED LIGHTING

ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ตรงแนวนอนซีรีส์ OPDR-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,288.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ระบบไฟส่องสว่าง แหวน โดยตรงที่สามารถเน้นพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอได้โดยการส่องสว่างจากแนวนอน

[คุณสมบัติ]
·การจัด ระบบไฟส่องสว่าง ที่ทำให้เกิดรอยขีดข่วน พื้นผิว และข้อบกพร่องและคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันโดยการส่องสว่าง ชิ้นงาน จาก มุม ตื้น (เกี่ยวกับ ชิ้นงาน)
·สร้างความแตกต่างในอัตราการกระจายโดยการส่องสว่างวัตถุเป้าหมายจาก มุม และควบคุมการสร้างแสงสะท้อน / แสงสะท้อนที่ไม่ต้องการ

รหัสสินค้า
OPDR-H78-46R-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 21,288.42

OPT LED LIGHTING 1 ชิ้น 21 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทแสง แสงที่มองเห็น ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ รูปทรง แหวน เปล่งสี สีแดง
ทิศทางการฉายรังสี เอียง แหล่งกำเนิดแสง ตั้งแต่แสง ประเภทแสงฉายรังสี ไฟส่องโดยตรง
มิติ ภายนอก D (ช่วง)(มิลลิเมตร) 50.1 ถึง 80 มิติ ภายนอกง(มิลลิเมตร) 78 การใช้พลังงาน (ช่วง)(W) 1.1 ถึง 2
การใช้พลังงาน(W) 2 ขนาดรูตรงกลาง d (ช่วง)(มิลลิเมตร) 40.1 ถึง 50 ขนาดรูตรงกลางง(มิลลิเมตร) 46
ความสูง H (ช่วง)(มิลลิเมตร) 5 ถึง 15 ความสูง H (ใช้ค่าสูงสุดสำหรับประเภทยืดหยุ่น)(มิลลิเมตร) 10 จำนวนไฟ LED 48
แรงดันขาเข้า 12 V DC

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OPDR-H78-46R-1 ในชุด ระบบไฟส่องสว่าง แหวน ตรงแนวนอนซีรีส์ OPDR-H