(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คล้ายกับสเตจคงที่ทั่วไป แต่ใช้พื้นที่ไม่เกินสเปเซอร์มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับใช้ในสถานการณ์ที่ จำกัด พื้นที่ด้วยการใช้งานแบบพิเศษโดยไม่ต้องใช้ แคลมป์ยึด
[คุณสมบัติ]
·ใช้กลไกที่ไม่มีการล็อค เวทีจะไม่เคลื่อนที่เมื่อวางตำแหน่งแล้ว
· การออกแบบ ล็อคตัวเองตามธรรมชาติช่วยป้องกัน แบ็คแลช/ระยะฟรี
·บางอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเทียบกับขั้นตอนทั่วไป
· ตำแหน่ง ชิ้นงานให้มีความกว้างไม่เกินตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ (8 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
LS-T4052FX |
LS-T6052FX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,272.60 | CHS X STAGES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 40 | 40 | ||
฿ 11,705.89 | CHS X STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 60 | 60 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 5 ถึง 30 | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ข้อต่อเครื่องแก้ว | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
พิกัดน้ำหนัก(N) | 24.5 | ชนิด | สเตจ แก้ไข แกน X บาง | ความขนาน(ไมโครเมตร) | 100 |
ชนิดแคลมป์ | ไม่ | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | ประมาณ 0.7 มม. | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน X 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง