1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ แกน X แบบยึดอยู่กับที่ (สเตจแบบแมนนวล)

สเตจ แกน X แบบยึดอยู่กับที่ (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,877.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตจแบบไม่มีแคลมป์ที่ไม่เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ถูกต้องหลังจากปรับตำแหน่ง
· มีกลไกพิเศษเพื่อป้องกันระยะคลอนแบ็คแลช
· ใช้ประแจหกเหลี่ยมปรับ ตำแหน่ง* ไม่รวมประแจหกเหลี่ยมในชุด
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานที่ต้องหยุดนิ่งหลังปรับตำแหน่งกล้องหรือเซนเซอร์ แทนที่จะต้องปรับเรื่อยๆ
· สามารถติดตั้งในแนวนอน แนวตั้ง หรือกลับหัวก็ได้
· สเตจโรตารี่มีรูส่งกำลังตรงกลาง

รหัสสินค้า
LS-1251FX
LS-4051FX
LS-6051FX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน พื้นผิว สเตจ (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ

฿ 5,877.80

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 10ถึง 25ถึง 251 ถึง 4.9ไม่11.824.84.9ประมาณ 0.5 มม.

฿ 6,805.55

CHS X STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4030.1 ถึง 50อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว404039.2ประมาณ 0.7 มม.

฿ 7,695.62

CHS X STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6050.1 ถึง 100อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว606058.8ประมาณ 0.7 มม.

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร ฟีดสกรู วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ข้อต่อเครื่องแก้ว
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิด สเตจ แก้ไข แกน X ความขนาน(ไมโครเมตร) 50
ชนิดแคลมป์ ไม่ ทิศทางการเคลื่อนที่ แกน X 1 ทิศทาง