(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระยะ ความลาดเอียงของ เพลา สเตจ มีความสูงของ แกน หมุนและจำนวนการถ่ายโอนที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
TD-614 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,028.68 | CHS OBLIQUE STAGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน XY ของ โกนิโอมิเตอร์ | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก)(มิลลิเมตร) | 41 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 30.1 ถึง 50 | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | การมี | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 60 |
พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 60 | พิกัดน้ำหนัก(N) | 49 | ชนิดแคลมป์ | สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู |
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ | เพลา แขน ประมาณ 1 ° 19 '25 "เพลาล่างประมาณ 1 ° 1' 22" | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แบบเอียงได้ สองทิศทาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TD-614 ในชุด โกนิโอมิเตอร์ สเตจ บางแบบสอง เพลา ( แท่นปรับระดับ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง