1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจ หมุนที่ ละเอียด เกรด สูง ( แท่นปรับระดับ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สเตจ หมุนที่ ละเอียด เกรด สูง ( แท่นปรับระดับ)
  • สเตจ หมุนที่ ละเอียด เกรด สูง ( แท่นปรับระดับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,809.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเตจ การหมุนที่ช่วยให้ป้อนอาหารโดยการเคลื่อนไหวที่ หยาบ และ ละเอียด
· รุ่นมาตรฐาน และ ประเภท สมมาตรซึ่งสามารถกำหนดค่าให้สมมาตรได้
·เวอร์เนียที่ติดอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาช่วยให้สามารถอ่าน ตำแหน่ง ทั้งสองด้าน
·การหมุนแบบ หยาบ 360 °สามารถทำได้โดยการจับ โต๊ะวางชิ้นงาน
·การเคลื่อนไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นที่หัวไมโครมิเตอร์บนที่หนีบกระพือ
·ด้วยการจับทั้งการเคลื่อนไหว หยาบ และ ละเอียด ทำให้สามารถ ยึดอยู่กับที่ ใน ตำแหน่ง กำหนดเอง
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการใช้งานที่ต้องการ การวางตำแหน่ง แม่นยำของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ เซนเซอร์ และรายการอื่น ๆ

รหัสสินค้า
RS-4012
RS-4012-R
RS-5012
RS-5012-R
RS-6012
RS-6012-R
RS-6042
RS-6042-R
RS-7012
RS-7012-R
RS-7042
RS-7042-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ช่วงของการเลือก) พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)
(องศา)
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) พื้นผิว สเตจ
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
ความขนาน
(ไมโครเมตร)
การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน

฿ 10,829.77

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว39 มม14.730ประมาณ 0.99 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 10,809.38

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว39 มม14.730ประมาณ 0.99 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 11,264.61

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว50 มม19.630ประมาณ 0.92 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 11,264.61

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว50 มม19.630ประมาณ 0.92 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 11,740.23

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว60 มม29.430ประมาณ 0.8 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 11,719.84

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว60 มม29.430ประมาณ 0.8 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 26,941.91

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1041 ถึง 70 มม50.1 ถึง 100±4°[ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ] V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ60 มม9830ประมาณ 0.8 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 26,941.91

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 70 มม50.1 ถึง 100±4°[ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ] V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ60 มม9830ประมาณ 0.8 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 13,068.48

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว70 มม29.430ประมาณ 0.7 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 13,068.48

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 70 มม5 ถึง 30±5°ข้อต่อเครื่องแก้ว70 มม29.430ประมาณ 0.7 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

฿ 27,409.53

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 70 มม50.1 ถึง 100±5°[ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ] V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ70 มม9840ประมาณ 0.61 °ตำแหน่ง มาตรฐาน

฿ 27,409.53

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 6 วัน 1041 ถึง 70 มม50.1 ถึง 100±5°[ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ] V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ70 มม9840ประมาณ 0.61 °สลับ ตำแหน่ง ไมโคร

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน แบบหล่อ วงกลม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360° วิธีการให้อาหาร ไมโครมิเตอร์ มาตรฐาน
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360
ชนิดแคลมป์ ที่ แคลมป์ยึด คอมโพสิต ทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการหมุน