1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่สเตจ (สเตจแบบแมนนวล)

โรตารี่สเตจ (สเตจแบบแมนนวล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,797.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โรตารี่สเตจที่มีวิธีการฟีดระดับไมโครแบบต่าง ๆ
· แต่ละสเตจจับพื้นผิวโต๊ะพร้อมกันเพื่อหมุน 360 องศาด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยาบ
· ยูนิตที่ฟีดระดับไมโครได้ สามารถจับพื้นผิวโต๊ะให้หมุนได้ 360 องศาด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยาบ
· การเคลื่อนไหวระดับไมโครเกิดขึ้นที่หัวไมโครมิเตอร์บนแคลมป์กระพือ
· ยูนิตที่ฟีดระดับไมโครได้ สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างละเอียดอยู่หลังแคลมป์กระพือ
· ใช้งานได้หลากหลายในงานที่ต้องวางตำแหน่งกล้องถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ และรายการอื่น ๆ

รหัสสินค้า
RS-112
RS-313
RS-612
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพื้นผิว สเตจ (ช่วงของการเลือก) พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
พื้นผิว สเตจ
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)

฿ 10,448.93

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 1071 ถึง 100 มม50.1 ถึง 100100mm98

฿ 6,797.81

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 3 วัน 10ถึง 40 มม5 ถึง 3030mm19.6

฿ 6,802.21

CHS ROTATION STAGES 1 ชิ้น 8 วัน 1041 ถึง 70 มม30.1 ถึง 5062mm49

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน แบบหล่อ วงกลม ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360° วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ข้อต่อเครื่องแก้ว สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)(องศา) ±5 ชนิดแคลมป์ ที่ แคลมป์ยึด คอมโพสิต ทิศทางการเคลื่อนที่ ทิศทางการหมุน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: การวางตำแหน่งแบบละเอียดสามารถทำได้หรือไม่?
ตอบ: ไม่มีสกรูปรับละเอียด ดังนั้นโปรดปรับด้วยความรู้สึกแบบแมนนวล